• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

MLE7007HVUJ84S - SNR

MLE7007HVUJ84S

Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, abgedichtete Baureihe MLE, Phenolharzkäfig, außenringgeführt

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser35 mm
D - Außendurchmesser62 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings14 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring43,2 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring40,9 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring54,31 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring56,71 mm
a - Abstand Druckkegelspitze18 mm
α - Kontaktwinkel25 °
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
PräzisionsklasseP4S
Masse0,149 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl9,9 kN
C0 - Statische Tragzahl5,9 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,37 kN
f0 - Koeffizient8.053
Axiale Bewegung K Faktor0.73
Vorspannungsklasse8
Vorspannung0,25 kN
Axiale Steifigkeit125 N/µm
Radiale Steifigkeit267 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung28000 tr/min
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)8,783 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)11,217 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)7,339 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)3,67 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,439 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR40,5 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR40,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR56,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser56,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,6 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image