Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, abgedichtete Baureihe MLE, Phenolharzkäfig, außenringgeführt
Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 40 mm D - Außendurchmesser 68 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 15 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 49,2 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 46,9 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 60,91 mm D2 - Innendurchmesser Außenring 63,31 mm a - Abstand Druckkegelspitze 16 mm α - Kontaktwinkel 17 ° rs - Minimaler Rundungsradius 1 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 0,6 mm Präzisionsklasse P4S Masse 0,185 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 10,9 kN C0 - Statische Tragzahl 6,9 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,4 kN f0 - Koeffizient 8.148 Axiale Bewegung K Faktor 1.23 Vorspannungsklasse 7 Vorspannung 0,055 kN Axiale Steifigkeit 43 N/µm Radiale Steifigkeit 218 N/µm Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 30000 tr/min
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 9,747 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 12,253 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 8,285 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 4,143 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,443 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 45,5 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 45,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 62,5 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 62,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 0,6 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm
Industry Calcul Factors