Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

MLE7010HVUJ74S - SNR

MLE7010HVUJ74S

Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, abgedichtete Baureihe MLE, Phenolharzkäfig, außenringgeführt

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser50 mm
D - Außendurchmesser80 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings16 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring59,7 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring57,4 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring71,41 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring73,81 mm
a - Abstand Druckkegelspitze23 mm
α - Kontaktwinkel25 °
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
PräzisionsklasseP4S
Masse0,256 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl11,1 kN
C0 - Statische Tragzahl7,7 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,46 kN
f0 - Koeffizient8.438
Axiale Bewegung K Faktor0.62
Vorspannungsklasse7
Vorspannung0,09 kN
Axiale Steifigkeit101 N/µm
Radiale Steifigkeit224 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung21000 tr/min
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)11,372 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)13,628 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)9,965 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)4,983 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,455 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR55,5 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR55,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR74,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser74,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,6 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image