Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, abgedichtete Baureihe MLE, Phenolharzkäfig, außenringgeführt
Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 50 mm D - Außendurchmesser 80 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 16 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 59,7 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 57,4 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 71,41 mm D2 - Innendurchmesser Außenring 73,81 mm a - Abstand Druckkegelspitze 23 mm α - Kontaktwinkel 25 ° rs - Minimaler Rundungsradius 1 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 0,6 mm Präzisionsklasse P4S Masse 0,256 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 11,1 kN C0 - Statische Tragzahl 7,7 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,46 kN f0 - Koeffizient 8.438 Axiale Bewegung K Faktor 0.62 Vorspannungsklasse 8 Vorspannung 0,28 kN Axiale Steifigkeit 150 N/µm Radiale Steifigkeit 325 N/µm Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 21000 tr/min
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 11,372 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 13,628 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 9,965 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 4,983 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,455 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 55,5 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 55,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 74,5 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 74,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 0,6 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm
Industry Calcul Factors