Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 65 mm D - Außendurchmesser 100 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 18 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 76,9 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 75,1 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 89,91 mm D2 - Innendurchmesser Außenring 93,11 mm a - Abstand Druckkegelspitze 21 mm α - Kontaktwinkel 17 ° rs - Minimaler Rundungsradius 1,1 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 1 mm Präzisionsklasse P4S Masse 0,445 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 17,3 kN C0 - Statische Tragzahl 12,7 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,69 kN f0 - Koeffizient 8.402 Axiale Bewegung K Faktor 0.96 Vorspannungsklasse 7 Vorspannung 0,09 kN Axiale Steifigkeit 67 N/µm Radiale Steifigkeit 329 N/µm Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 27000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 19500 tr/min
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 11,336 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 13,664 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 10,178 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 5,089 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,453 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 72 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 72 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 93 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 93 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 1 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm
Industry Calcul Factors