Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, abgedichtete Baureihe MLE, Phenolharzkäfig, außenringgeführt
Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 12 mm D - Außendurchmesser 24 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 6 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 15,4 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 14,5 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 20,05 mm D2 - Innendurchmesser Außenring 20,75 mm a - Abstand Druckkegelspitze 7 mm α - Kontaktwinkel 25 ° rs - Minimaler Rundungsradius 0,3 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 0,3 mm Präzisionsklasse P4S Masse 0,011 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 1,41 kN C0 - Statische Tragzahl 0,62 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,07 kN f0 - Koeffizient 8.007 Axiale Bewegung K Faktor 1.21 Vorspannungsklasse 7 Vorspannung 0,012 kN Axiale Steifigkeit 26 N/µm Radiale Steifigkeit 58 N/µm Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 75000 tr/min
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 6,559 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 8,441 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 7,11 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 3,555 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,437 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 14,5 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 14,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 21,5 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 21,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 0,3 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 0,3 mm
Industry Calcul Factors