Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

MLE71902HVUJ74S - SNR

MLE71902HVUJ74S

Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, abgedichtete Baureihe MLE, Phenolharzkäfig, außenringgeführt

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser15 mm
D - Außendurchmesser28 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings7 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring18,7 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring17,75 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring24,35 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring24,95 mm
a - Abstand Druckkegelspitze8 mm
α - Kontaktwinkel25 °
rs - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
PräzisionsklasseP4S
Masse0,015 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl1,92 kN
C0 - Statische Tragzahl0,89 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,07 kN
f0 - Koeffizient7.995
Axiale Bewegung K Faktor1.11
Vorspannungsklasse7
Vorspannung0,016 kN
Axiale Steifigkeit32 N/µm
Radiale Steifigkeit70 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung63000 tr/min
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)7,041 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)8,959 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)7,451 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)3,726 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,44 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR17,5 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR17,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR25,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser25,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,3 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image