Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, abgedichtete Baureihe MLE, Phenolharzkäfig, außenringgeführt
Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 17 mm D - Außendurchmesser 30 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 7 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 21 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 20,05 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 26,65 mm D2 - Innendurchmesser Außenring 27,25 mm a - Abstand Druckkegelspitze 7 mm α - Kontaktwinkel 17 ° rs - Minimaler Rundungsradius 0,3 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 0,3 mm Präzisionsklasse P4S Masse 0,017 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 2,14 kN C0 - Statische Tragzahl 1,07 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,08 kN f0 - Koeffizient 8.066 Axiale Bewegung K Faktor 1.85 Vorspannungsklasse 7 Vorspannung 0,011 kN Axiale Steifigkeit 17 N/µm Radiale Steifigkeit 84 N/µm Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 68000 tr/min
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 7,974 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 10,026 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 8,278 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 4,139 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,443 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 19,5 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 19,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 27,5 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 27,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 0,3 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 0,3 mm
Industry Calcul Factors