• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

MLE71903CVUJ84S - SNR

MLE71903CVUJ84S

Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, abgedichtete Baureihe MLE, Phenolharzkäfig, außenringgeführt

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser17 mm
D - Außendurchmesser30 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings7 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring21 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring20,05 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring26,65 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring27,25 mm
a - Abstand Druckkegelspitze7 mm
α - Kontaktwinkel17 °
rs - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
PräzisionsklasseP4S
Masse0,02 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl2,14 kN
C0 - Statische Tragzahl1,07 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,08 kN
f0 - Koeffizient8.066
Axiale Bewegung K Faktor1.85
Vorspannungsklasse8
Vorspannung0,035 kN
Axiale Steifigkeit27 N/µm
Radiale Steifigkeit122 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung68000 tr/min
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)7,974 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)10,026 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)8,278 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)4,139 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,443 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR19,5 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR19,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR27,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser27,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,3 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image