• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Hochpräzisions-Radial-Schrägkugellager

MLE71908CVUJ74S - SNR

MLE71908CVUJ74S

Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, abgedichtete Baureihe MLE, Phenolharzkäfig, außenringgeführt

Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser40 mm
D - Außendurchmesser62 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings12 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring46,8 mm
d2 - Außendurchmesser Innenring44,7 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring55,91 mm
D2 - Innendurchmesser Außenring57,41 mm
a - Abstand Druckkegelspitze14 mm
α - Kontaktwinkel17 °
rs - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
PräzisionsklasseP4S
Masse0,109 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl6,9 kN
C0 - Statische Tragzahl4,55 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,29 kN
f0 - Koeffizient8.42
Axiale Bewegung K Faktor1.24
Vorspannungsklasse7
Vorspannung0,035 kN
Axiale Steifigkeit37 N/µm
Radiale Steifigkeit186 N/µm
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung31000 tr/min
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)11,355 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)13,645 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)10,349 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)5,175 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,454 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR44,5 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR44,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR57,5 mm
Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser57,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,3 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image