Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, abgedichtete Baureihe MLE, Phenolharzkäfig, außenringgeführt
Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 40 mm D - Außendurchmesser 62 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 12 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 46,8 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 44,7 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 55,91 mm D2 - Innendurchmesser Außenring 57,41 mm a - Abstand Druckkegelspitze 18 mm α - Kontaktwinkel 25 ° rs - Minimaler Rundungsradius 0,6 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 0,3 mm Präzisionsklasse P4S Masse 0,109 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 6,5 kN C0 - Statische Tragzahl 4,35 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,29 kN f0 - Koeffizient 8.479 Axiale Bewegung K Faktor 0.69 Vorspannungsklasse 8 Vorspannung 0,16 kN Axiale Steifigkeit 114 N/µm Radiale Steifigkeit 245 N/µm Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 26000 tr/min
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 11,415 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 13,586 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 10,358 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 5,179 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,457 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 44,5 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 44,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 57,5 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 57,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 0,3 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 0,6 mm
Industry Calcul Factors