Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, abgedichtete Baureihe MLE, Phenolharzkäfig, außenringgeführt
Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 45 mm D - Außendurchmesser 68 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 12 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 52,3 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 50,2 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 61,51 mm D2 - Innendurchmesser Außenring 63,01 mm a - Abstand Druckkegelspitze 14 mm α - Kontaktwinkel 17 ° rs - Minimaler Rundungsradius 0,6 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 0,3 mm Präzisionsklasse P4S Masse 0,128 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 7,3 kN C0 - Statische Tragzahl 5,2 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,32 kN f0 - Koeffizient 8.531 Axiale Bewegung K Faktor 1.15 Vorspannungsklasse 7 Vorspannung 0,035 kN Axiale Steifigkeit 40 N/µm Radiale Steifigkeit 201 N/µm Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 28000 tr/min
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 12,845 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 15,155 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 11,513 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 5,757 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,459 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 49,5 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 49,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 63,5 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 63,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 0,3 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 0,6 mm
Industry Calcul Factors