Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Hochpräzisions-Axial-Schrägkugellager, abgedichtete Baureihe MLE, Phenolharzkäfig, außenringgeführt
Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 55 mm D - Außendurchmesser 80 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 13 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 63,1 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 61,15 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 73,71 mm D2 - Innendurchmesser Außenring 75,31 mm a - Abstand Druckkegelspitze 17 mm α - Kontaktwinkel 17 ° rs - Minimaler Rundungsradius 1 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 0,3 mm Präzisionsklasse P4S Masse 0,177 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 10 kN C0 - Statische Tragzahl 7,6 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,41 kN f0 - Koeffizient 8.566 Axiale Bewegung K Faktor 1.05 Vorspannungsklasse 7 Vorspannung 0,05 kN Axiale Steifigkeit 50 N/µm Radiale Steifigkeit 250 N/µm Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 24000 tr/min
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 13,805 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 16,195 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 11,929 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 5,965 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,46 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 60,5 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 60,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 74,5 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 74,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 0,3 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm
Industry Calcul Factors