Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Hochpräzisions-Schrägkugellager sind die optimale Lösung für maximale Anforderungen hinsichtlich Zuverlässigkeit, Steifigkeit, Drehzahlniveau, Tragfähigkeit und Genauigkeit. Sie werden für anspruchsvolle Präzisionsanwendungen wie Werkzeugmaschinenspindeln empfohlen. Das Standardsortiment wird durch Sortimente ergänzt, die besondere Anforderungen erfüllen wie z.B. besonders hohe Drehzahlen, Dichtung inklusive Schmierung, usw.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 70 mm D - Außendurchmesser 100 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 16 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 80,1 mm d2 - Außendurchmesser Innenring 77,85 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 91,96 mm D2 - Innendurchmesser Außenring 94,11 mm a - Abstand Druckkegelspitze 28 mm α - Kontaktwinkel 25 ° rs - Minimaler Rundungsradius 1 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 0,3 mm Präzisionsklasse P4S Masse 0,33 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 12,4 kN C0 - Statische Tragzahl 10,2 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,59 kN f0 - Koeffizient 8.709 Axiale Bewegung K Faktor 0.54 Vorspannungsklasse 7 Vorspannung 0,1 kN Axiale Steifigkeit 135 N/µm Radiale Steifigkeit 297 N/µm Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 23000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 16000 tr/min
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 14,908 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 17,092 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 13,214 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 6,607 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,466 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 75,5 mm db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 75,5 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 94,5 mm Db max - Maximaler AR-Schulterdurchmesser 94,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 0,3 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm
Industry Calcul Factors