Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper 28,275 mm D - Außendurchmesser 41,275 mm C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings 31,75 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1 mm Schmierbohrungen an dem Außenring Oui/Yes k - Bohrungsdurchmesser 3 mm Radiallagerluftklasse CN Präzisionsklasse P0 Masse 0,127 kg
PRODUKTLEISTUNG Cr - Dynamische Tragzahl 40,5 kN C0r - Statische Tragzahl 60 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 9500 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 14000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 36,5 mm ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm