Nadellager, gedrehte Ringe, ohne Innenring

MR202820 - NTN

MR202820

Nadellager, gedrehte Ringe, ohne Innenring, zwei Borde, Nachschmierbohrung, Inch-Serie

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper31,75 mm
D - Außendurchmesser44,45 mm
C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings31,75 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
Schmierbohrungen an dem AußenringOui/Yes
k - Bohrungsdurchmesser3 mm
RadiallagerluftklasseCN
PräzisionsklasseP0
Masse0,136 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cr - Dynamische Tragzahl43,5 kN
C0r - Statische Tragzahl68 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung8500 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung13000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR39,5 mm
ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm