Nadellager, gedrehte Ringe, ohne Innenring

MR405228 - NTN

MR405228

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper63,5 mm
D - Außendurchmesser82,55 mm
C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings44,45 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2 mm
Schmierbohrungen an dem AußenringOui/Yes
k - Bohrungsdurchmesser3,5 mm
RadiallagerluftklasseCN
PräzisionsklasseP0
Masse0,533 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cr - Dynamische Tragzahl102 kN
C0r - Statische Tragzahl191 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung4300 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung6500 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR74,5 mm
ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm