Nadellager, gedrehte Ringe, ohne Innenring

MR486024 - NTN

MR486024

Nadellager, gedrehte Ringe, ohne Innenring, zwei Borde, Nachschmierbohrung, Inch-Serie

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
Fw - Durchmesser der unteren Wälzkörper76,2 mm
D - Außendurchmesser95,25 mm
C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings38,1 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2 mm
Schmierbohrungen an dem AußenringOui/Yes
k - Bohrungsdurchmesser3,5 mm
RadiallagerluftklasseCN
PräzisionsklasseP0
Masse0,558 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Cr - Dynamische Tragzahl96 kN
C0r - Statische Tragzahl188 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung3300 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung5000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR87 mm
ras max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm