Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| d6 - Bohrungsdurchmesser in der Klammer | 12 mm |
| b1 - Breite der Klammer | 24 mm |
| e - Innere Breite der Klammer | 31 mm |
| h1 - Höhe der Klammer | 15 mm |
| s - Dicke der Klammer | 5 mm |
| Masse | 0,074 kg |
| TECHNISCHE MERKMALE | |
|---|---|
| Bezeichnung der zugehörigen Mutter | HM3164 |
| Bezeichnung der zugehörigen Schraube | M10x20 |