Lagereinsätze

MUC204-12FD - SNR

MUC204-12FD

Lagereinsatz aus rostfreiem Stahl, sphärischer Außenring mit Verdrehsicherung, Befestigung durch Gewindestifte, Dichtung mit Schleuderscheibe, lebensmitteltaugliches Fett

Gehäuselagereinsätze mit vielfältigen Befestigungsarten für einfache Montagen.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
B - Breite des Innenrings31 mm
C - Breite des Außenrings17 mm
C1 - Abstand Mitte AR zur Mitte der Schmierzone4,496 mm
d - Wellendurchmesser19,05 mm
D - Außendurchmesser des AR47 mm
G - Größe Gewindestift1/4-28UNF
m - Abstand zur Stellschraube4,5 mm
r - Radius Innenring1.5
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte12,7 mm
f0 - Faktor13.2
SW - Größe Schraubenschlüssel3,175 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl10,9 kN
C0 - Statische Tragzahl5,3 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,159 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift3,9 N-m
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)3,066 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,934 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)4,05 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,025 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,383 Hz