Lagereinsätze

MUC205-16FD - SNR

MUC205-16FD

Lagereinsatz aus rostfreiem Stahl, sphärischer Außenring mit Verdrehsicherung, Befestigung durch Gewindestifte, Dichtung mit Schleuderscheibe, lebensmitteltaugliches Fett

Gehäuselagereinsätze mit vielfältigen Befestigungsarten für einfache Montagen.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
B - Breite des Innenrings34,1 mm
C - Breite des Außenrings17 mm
C1 - Abstand Mitte AR zur Mitte der Schmierzone4,496 mm
d - Wellendurchmesser25,4 mm
D - Außendurchmesser des AR52 mm
G - Größe Gewindestift1/4-28UNF
m - Abstand zur Stellschraube5 mm
r - Radius Innenring1.5
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte14,3 mm
f0 - Faktor14
SW - Größe Schraubenschlüssel3,175 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl11,9 kN
C0 - Statische Tragzahl6,3 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,181 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift3,9 N-m
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)3,584 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)5,416 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)4,71 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,355 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,398 Hz