Lagereinsätze

MUC206-19FD - SNR

MUC206-19FD

Lagereinsatz aus rostfreiem Stahl, sphärischer Außenring mit Verdrehsicherung, Befestigung durch Gewindestifte, Dichtung mit Schleuderscheibe, lebensmitteltaugliches Fett

Gehäuselagereinsätze mit vielfältigen Befestigungsarten für einfache Montagen.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
B - Breite des Innenrings38,1 mm
C - Breite des Außenrings19 mm
C1 - Abstand Mitte AR zur Mitte der Schmierzone5,105 mm
d - Wellendurchmesser30,163 mm
D - Außendurchmesser des AR62 mm
G - Größe Gewindestift1/4-28UNF
m - Abstand zur Stellschraube5 mm
r - Radius Innenring1.5
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte15,9 mm
f0 - Faktor13.7
SW - Größe Schraubenschlüssel3,175 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl16,7 kN
C0 - Statische Tragzahl9 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,308 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift3,9 N-m
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)3,578 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)5,422 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)4,677 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,339 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,398 Hz