Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Lagereinsatz aus rostfreiem Stahl, sphärischer Außenring mit Verdrehsicherung, Befestigung durch Gewindestifte, Dichtung mit Schleuderscheibe, lebensmitteltaugliches Fett
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR B - Breite des Innenrings 38,1 mm C - Breite des Außenrings 19 mm C1 - Abstand Mitte AR zur Mitte der Schmierzone 5,1 mm d - Wellendurchmesser 30 mm D - Außendurchmesser des AR 62 mm G - Größe Gewindestift M6x1 m - Abstand zur Stellschraube 5 mm r - Radius Innenring 1.5 S - Abstand Stirnseite/Lagermitte 15,9 mm f0 - Faktor 13.7 SW - Größe Schraubenschlüssel 3 mm
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 16,7 kN C0 - Statische Tragzahl 9 kN Betriebstemperatur min -20 °C Betriebstemperatur max 100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN Masse 0,31 kg Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift 3,9 N-m
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 3,578 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,422 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,677 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,339 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,398 Hz