Lagereinsätze

MUC207-22FD - SNR

MUC207-22FD

Lagereinsatz aus rostfreiem Stahl, sphärischer Außenring mit Verdrehsicherung, Befestigung durch Gewindestifte, Dichtung mit Schleuderscheibe, lebensmitteltaugliches Fett

Gehäuselagereinsätze mit vielfältigen Befestigungsarten für einfache Montagen.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
B - Breite des Innenrings42,9 mm
C - Breite des Außenrings20 mm
C1 - Abstand Mitte AR zur Mitte der Schmierzone5,791 mm
d - Wellendurchmesser34,925 mm
D - Außendurchmesser des AR72 mm
G - Größe Gewindestift5/16-24UNF
m - Abstand zur Stellschraube6 mm
r - Radius Innenring2
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte17,5 mm
f0 - Faktor14
SW - Größe Schraubenschlüssel3,969 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl22 kN
C0 - Statische Tragzahl12,3 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse0,48 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift8,3 N-m
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)3,582 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)5,418 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)4,7 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,35 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,398 Hz