Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Lagereinsatz aus rostfreiem Stahl, sphärischer Außenring mit Verdrehsicherung, Befestigung durch Gewindestifte, Dichtung mit Schleuderscheibe, lebensmitteltaugliches Fett
Gehäuselagereinsätze mit vielfältigen Befestigungsarten für einfache Montagen.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR B - Breite des Innenrings 42,9 mm C - Breite des Außenrings 20 mm C1 - Abstand Mitte AR zur Mitte der Schmierzone 5,8 mm d - Wellendurchmesser 35 mm D - Außendurchmesser des AR 72 mm G - Größe Gewindestift M8x1 m - Abstand zur Stellschraube 6 mm r - Radius Innenring 2 S - Abstand Stirnseite/Lagermitte 17,5 mm f0 - Faktor 14 SW - Größe Schraubenschlüssel 4 mm
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 22 kN C0 - Statische Tragzahl 12,3 kN Betriebstemperatur min -20 °C Betriebstemperatur max 100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN Masse 0,48 kg Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift 8,3 N-m
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 3,582 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,418 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,7 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,35 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,398 Hz