Thermoplastgehäuse, Lagereinsatz aus rostfreiem Stahl mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe, lebensmitteltaugliches Fett
Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- MUC206-20FD
- FBL206
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | SNR |
| A - Gehäusehöhe | 32 mm |
| A1 - Gehäusefußhöhe/Flanschhöhe | 13,3 mm |
| A2 - Gesamthöhe ab Montagefläche | 41,5 mm |
| B - Breite des Innenrings | 38,1 mm |
| d - Wellendurchmesser | 31,75 mm |
| e - Abstand Montagefläche zu Lagermitte | 19,3 mm |
| G - Schmiernippel | 1/4"-28 |
| H - Länge, Breite oder Durchmesser des Gehäuses | 138,5 mm |
| H1 - Abstand Gehäuseseite bis Mitte Lagereinsatz | 96,5 mm |
| J - Abstand der Montagebohrungen | 47,6 mm |
| J3 - Abstand Montagebohrung zu Lagermitte | 52,4 mm |
| J4 - Abstand Montagebohrung | 31,8 mm |
| L - Gehäusebreite/Durchmesser | 83 mm |
| L2 - Breite des Gehäuseflansches | 76 mm |
| N - Abmessung der Montagebohrung | 10,7 mm |
| S - Abstand Stirnseite/Lagermitte | 15,9 mm |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 16,7 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 9 kN |
| Betriebstemperatur min | -20 °C |
| Betriebstemperatur max | 100 °C |
| ANDERE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Masse | 0,488 kg |
| Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift | 3,9 N-m |