• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Zylinderrollenlager

N204EAT2X - NTN

N204EAT2X

Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Polyamidkäfig

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser20 mm
D - Außendurchmesser47 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings14 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser41,5 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser26,5 mm
d1 - Außendurchmesser IR-Flansch29,5 mm
rNs - Minimaler Rundungsradius0 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse0,115 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl32,5 kN
C0 - Statische Tragzahl24,7 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung3 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung21600 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung15000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR24 mm
dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO0 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR42 mm
Db min - Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter42 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius1 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image