Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Polyamidkäfig
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 30 mm D - Außendurchmesser 62 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 16 mm E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser 55,5 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 37,5 mm d1 - Außendurchmesser IR-Flansch 41,1 mm rNs - Minimaler Rundungsradius 0 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 0,6 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 0,226 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 46 kN C0 - Statische Tragzahl 37,5 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 4,55 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 15600 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 11000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 34 mm dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO 0 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 57 mm Db min - Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter 56,5 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 1 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 0,6 mm
Industry Calcul Factors