Einreihige Zylinderrollenlager

N214C3 - NTN

N214C3

Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Stahlblechkäfig

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser70 mm
D - Außendurchmesser125 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings24 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser110,5 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser84,5 mm
d1 - Außendurchmesser IR-Flansch89,6 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse1,1 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl92,5 kN
C0 - Statische Tragzahl95 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung11,6 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung6500 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung5500 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR78 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR117 mm
Db min - Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter113 mm
Dc max - Maximaler Durchmesser des Außenrings GO109 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius1,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image