Einreihige Zylinderrollenlager

N215C3 - NTN

N215C3

Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Stahlblechkäfig

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser75 mm
D - Außendurchmesser130 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings25 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser116,5 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser88,5 mm
d1 - Außendurchmesser IR-Flansch94 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse1,21 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl107 kN
C0 - Statische Tragzahl111 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung13,4 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung6000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung5100 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR83 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR122 mm
Db min - Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter118 mm
Dc max - Maximaler Durchmesser des Außenrings GO115 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius1,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image