Einreihige Zylinderrollenlager

N217 - NTN

N217

Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Stahlblechkäfig

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser85 mm
D - Außendurchmesser150 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings28 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser133,8 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser101,8 mm
d1 - Außendurchmesser IR-Flansch108,2 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius2 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse1,83 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl134 kN
C0 - Statische Tragzahl140 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung16,3 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung5300 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung4500 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR94 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR141 mm
Db min - Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter136,6 mm
Dc max - Maximaler Durchmesser des Außenrings GO131,6 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius2 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image