Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Stahlblechkäfig
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 85 mm D - Außendurchmesser 150 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 28 mm E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser 133,8 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 101,8 mm d1 - Außendurchmesser IR-Flansch 108,2 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 2 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 1,83 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 134 kN C0 - Statische Tragzahl 140 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 16,3 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 5300 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 4500 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 94 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 141 mm Db min - Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter 136,6 mm Dc max - Maximaler Durchmesser des Außenrings GO 131,6 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 2 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 2 mm
Industry Calcul Factors