Einreihige Zylinderrollenlager

N220C3 - NTN

N220C3

Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Stahlblechkäfig

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser100 mm
D - Außendurchmesser180 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings34 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser160 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser120 mm
d1 - Außendurchmesser IR-Flansch128 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2,1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius2,1 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse3,26 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl203 kN
C0 - Statische Tragzahl217 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung23,9 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung4500 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung3800 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR111 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR169 mm
Db min - Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter163 mm
Dc max - Maximaler Durchmesser des Außenrings GO158 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius2 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image