• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Zylinderrollenlager

N220EG15C3 - SNR

N220EG15C3

Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Polyamidkäfig

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser100 mm
D - Außendurchmesser180 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings34 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser163 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser119 mm
d1 - Außendurchmesser IR-Flansch127,3 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2,1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius2,1 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse3,5 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl251 kN
C0 - Statische Tragzahl308 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung33,9 kN
N ref - Thermische Referenzdrehzahl3500 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl4500 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)7,174 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)9,826 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)6,253 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)3,127 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,422 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR111 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR169 mm
Db min - Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter165 mm
Dc max - Maximaler Durchmesser des Außenrings GO160 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius2 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image