Einreihige Zylinderrollenlager

N224 - NTN

N224

Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Stahlblechkäfig

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser120 mm
D - Außendurchmesser215 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings40 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser191,5 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser143,5 mm
d1 - Außendurchmesser IR-Flansch153 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2,1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius2,1 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse5,46 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl288 kN
C0 - Statische Tragzahl320 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung33,5 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung3700 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung3200 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR131 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR204 mm
Db min - Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter194 mm
Dc max - Maximaler Durchmesser des Außenrings GO189 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius2 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image