Einreihige Zylinderrollenlager

N228 - NTN

N228

Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Stahlblechkäfig

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser140 mm
D - Außendurchmesser250 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings42 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser221 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser169 mm
d1 - Außendurchmesser IR-Flansch179,5 mm
rNs - Minimaler Rundungsradius3 mm
rs - Minimaler Rundungsradius3 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse7,72 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl345 kN
C0 - Statische Tragzahl400 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung39,5 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung3100 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung2700 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR153 mm
dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO171 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR237 mm
Db min - Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter225 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius2,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image