Einreihige Zylinderrollenlager

N230 - NTN

N230

Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Stahlblechkäfig

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser150 mm
D - Außendurchmesser270 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings45 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser238 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser182 mm
d1 - Außendurchmesser IR-Flansch193 mm
rs - Minimaler Rundungsradius3 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius3 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse9,72 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl380 kN
C0 - Statische Tragzahl435 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung42,5 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung2900 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung2500 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR163 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR257 mm
Db min - Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter241 mm
Dc max - Maximaler Durchmesser des Außenrings GO236 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius2,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image