Einreihige Zylinderrollenlager

N232 - NTN

N232

Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Messingkäfig

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser160 mm
D - Außendurchmesser290 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings48 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser255 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser195 mm
d1 - Außendurchmesser IR-Flansch207 mm
rNs - Minimaler Rundungsradius3 mm
rs - Minimaler Rundungsradius3 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse13,4 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl475 kN
C0 - Statische Tragzahl570 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung54,5 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung2700 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung2300 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR173 mm
dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO197 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR277 mm
Db min - Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter259 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius2,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image