Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Stahlblechkäfig
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 50 mm D - Außendurchmesser 110 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 27 mm E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser 95 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 65 mm d1 - Außendurchmesser IR-Flansch 71 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 2 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 1,11 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 96,5 kN C0 - Statische Tragzahl 86 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 10,5 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 7700 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 6500 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 59 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 101 mm Db min - Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter 97 mm Dc max - Maximaler Durchmesser des Außenrings GO 93 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 2 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 2 mm
Industry Calcul Factors