• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Zylinderrollenlager

N310EAT2X - NTN

N310EAT2X

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser50 mm
D - Außendurchmesser110 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings27 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser97 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser65 mm
d1 - Außendurchmesser IR-Flansch71,4 mm
rNs - Minimaler Rundungsradius0 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius2 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse1,3 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl130 kN
C0 - Statische Tragzahl113 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung13,8 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung8300 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung5900 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR59 mm
dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO0 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR101 mm
Db min - Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter99 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius2 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image