Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Stahlblechkäfig
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 75 mm D - Außendurchmesser 160 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 37 mm E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser 139,5 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 95,5 mm d1 - Außendurchmesser IR-Flansch 104,2 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2,1 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 2,1 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 3,21 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 211 kN C0 - Statische Tragzahl 205 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 23,8 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 5200 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 4400 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 86 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 149 mm Db min - Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter 142 mm Dc max - Maximaler Durchmesser des Außenrings GO 138 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 2 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 2 mm
Industry Calcul Factors