• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Zylinderrollenlager

N316 - NTN

N316

Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Stahlblechkäfig

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser80 mm
D - Außendurchmesser170 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings39 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser147 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser103 mm
d1 - Außendurchmesser IR-Flansch111,8 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2,1 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius2,1 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse3,77 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl211 kN
C0 - Statische Tragzahl207 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung23,7 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung4800 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung4100 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR91 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR159 mm
Db min - Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter151 mm
Dc max - Maximaler Durchmesser des Außenrings GO145 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius2 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image