Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Stahlblechkäfig
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 80 mm D - Außendurchmesser 170 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 39 mm E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser 147 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 103 mm d1 - Außendurchmesser IR-Flansch 111,8 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2,1 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 2,1 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 3,77 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 211 kN C0 - Statische Tragzahl 207 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 23,7 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 4800 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 4100 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 91 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 159 mm Db min - Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter 151 mm Dc max - Maximaler Durchmesser des Außenrings GO 145 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 2 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 2 mm
Industry Calcul Factors