Einreihige Zylinderrollenlager

N317 - NTN

N317

Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Stahlblechkäfig

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser85 mm
D - Außendurchmesser180 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings41 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser156 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser108 mm
d1 - Außendurchmesser IR-Flansch117,5 mm
rs - Minimaler Rundungsradius3 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius3 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse4,44 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl235 kN
C0 - Statische Tragzahl228 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung25,6 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung4600 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung3900 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR98 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR167 mm
Db min - Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter158 mm
Dc max - Maximaler Durchmesser des Außenrings GO154 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius2,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image