Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Stahlblechkäfig
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 90 mm D - Außendurchmesser 190 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 43 mm E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser 165 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 115 mm d1 - Außendurchmesser IR-Flansch 125 mm rs - Minimaler Rundungsradius 3 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 3 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 5,18 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 266 kN C0 - Statische Tragzahl 265 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 29,3 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 4300 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 3700 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 103 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 177 mm Db min - Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter 169 mm Dc max - Maximaler Durchmesser des Außenrings GO 163 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 2,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 2,5 mm
Industry Calcul Factors