• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Zylinderrollenlager

N318EG1C3 - NTN

N318EG1C3

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser90 mm
D - Außendurchmesser190 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings43 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser113,5 mm
d1 - Außendurchmesser IR-Flansch124,7 mm
rs - Minimaler Rundungsradius3 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius3 mm
RadiallagerluftklasseC3
Masse5,72 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl350 kN
C0 - Statische Tragzahl355 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung39 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung3900 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung3300 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR103 mm
da max - Maximaler Durchmesser der Wellenschulter111 mm
dc min - Minimaler Durchmesser des Innenrings GO117 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR177 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius2,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image