Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Stahlblechkäfig
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 95 mm D - Außendurchmesser 200 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 45 mm E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser 173,5 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 121,5 mm d1 - Außendurchmesser IR-Flansch 132 mm rs - Minimaler Rundungsradius 3 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 3 mm Radiallagerluftklasse C3 Masse 5,99 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 287 kN C0 - Statische Tragzahl 285 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 31,5 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 4000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 3400 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 108 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 187 mm Db min - Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter 176 mm Dc max - Maximaler Durchmesser des Außenrings GO 171 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 2,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 2,5 mm
Industry Calcul Factors