Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Stahlblechkäfig
Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 105 mm D - Außendurchmesser 225 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 49 mm E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser 195 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 135 mm d1 - Außendurchmesser IR-Flansch 147 mm rs - Minimaler Rundungsradius 3 mm r1s - Minimaler Rundungsradius 3 mm Radiallagerluftklasse CN Masse 8,33 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 355 kN C0 - Statische Tragzahl 360 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 37,5 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 3700 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 3100 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 118 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 212 mm Db min - Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter 198 mm Dc max - Maximaler Durchmesser des Außenrings GO 193 mm ra max - Maximaler Verrundungsradius 2,5 mm r1a - Maximaler Rundungsradius 2,5 mm
Industry Calcul Factors