Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Zylinderrollenlager

N324 - NTN

N324

Einreihiges Zylinderrollenlager, zerlegbar, Stahlblechkäfig

Das einreihige Zylinderrollenlager ist für hohe radiale Lasten ausgelegt. Die Standardsortimente ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) stehen mit unterschiedlichen Käfigtypen, Bohrungen, Ringabsätzen zur Verfügung.

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser120 mm
D - Außendurchmesser260 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings55 mm
E - Äußerer Hüllkreisdurchmesser226 mm
F - Innerer Hüllkreisdurchmesser154 mm
d1 - Außendurchmesser IR-Flansch168,5 mm
rs - Minimaler Rundungsradius3 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius3 mm
RadiallagerluftklasseCN
Masse12,5 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl500 kN
C0 - Statische Tragzahl510 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung51 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung3200 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung2700 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR133 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR247 mm
Db min - Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter229 mm
Dc max - Maximaler Durchmesser des Außenrings GO224 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius2,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image