Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 10 mm D - Außendurchmesser 30 mm C - Breite des Lagers, der Hülse oder des Außenrings 13,8 mm F - Innerer Hüllkreisdurchmesser 14 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 14 mm e - Eingangsdurchmesser der Rolle oder Scheibe 20 mm R - Radius der Laufrolle 500 mm rs - Minimaler Rundungsradius 0,3 mm Wälzlager mit/ohne Käfig Avec Radiallagerluftklasse CN Präzisionsklasse P0 Masse 0,06 kg
PRODUKTLEISTUNG Cr - Dynamische Tragzahl 7,55 kN C0r - Statische Tragzahl 9 kN Tragzahl balliger Lageraußenring 2,62 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 10000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 100 °C